• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk kamera bergerak
  5. E3M161

Connection cable

E3M161

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Connection cable

E3M161

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain untuk sensor bergerak 3D Pintar dengan output video analog PAL
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 25 AC / < 60 DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -10...70
Perlindungan IP 67; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 92.2
Material PUR hitam; ring penyegel: FKM; pin kontak: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah
Material bodi detakan PUR
Material mur baja tahan karat (1.4305/303)
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk pemasangan tetap ≥ 60 mm
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303); Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 1 m, PUR, hitam, Ø 6 mm, berpelindung; 2 x 0.25 mm²
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M16, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303); Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung