- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- E3M178
Cable with connector
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Cable with connector
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 36 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67; (Konektor M12) |
Data teknis
Berat [g] | 1209 |
---|---|
Material bodi detakan | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Material mur | PBT-GF30 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Konektor AMP
Konektor: 1 x AMP-Junior Timer; Bodi cetakan: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, hitam; Penguncian: PBT-GF30 |
Koneksi listrik
Kabel: 2.5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0.34 mm², PVC + 24 x 0.5 mm², PVC + 5 x 1.0 mm², PVC + 3 x 2.5 mm², PVC + (disediakan perlindungan dengan sepatu kabel ring (M5) ) |
Koneksi listrik - soket video 0 ... video 3
Konektor: 4 x M12, lurus; pengkodean: A |
Koneksi listrik - soket CAN 0 ... CAN 1
Konektor: 2 x M12, lurus; pengkodean: A |
Koneksi listrik - soket CAN 2 ... CAN 3
Konektor: 2 x M12, lurus; pengkodean: A |