Connection cable
E3R107
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 0,30M
Connection cable
E3R107
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 0,30M
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Peredam [dB/m] | 1.6 |
Tesistensi internal (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -10...60 |
Perlindungan | IP 54 |
Data teknis
Berat [g] | 21.4 |
---|---|
Radius pembengkokan min. [mm] | 16.5; (tunggal; 15 x 3,3 mm min. 10 x diameter kabel) |
Material | casing: : PBT-GF20 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Kamera 3D
Konektor: 1 x HFM-Dual, lurus |
Koneksi listrik
Kabel: 0.3 m, hitam, Ø 3.3 mm |
Koneksi listrik - Unit Pemrosesan Video
Konektor: 1 x HFM-Single, lurus |