Connection cable
E3R112
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M
Connection cable
E3R112
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M
Aplikasi
Fitur khusus | Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Tahan oli | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Peredam [dB/m] | 1.6 |
Tesistensi internal (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -10...60 |
Perlindungan | IP 54 |
Data teknis
Berat [g] | 1008.4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Kabel: PUR hitam | ||||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Aksesori
Aksesori diperlukan |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: 2 x HF-Single, lurus |
Koneksi listrik
Kabel: 15 m, hitam, Ø 5.6 mm |