• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Adaptor pemasangan
  5. E40114

Screw-in adapter for process sensors

E40114

ADAPT /SI/9/ /G1/2/

Screw-in adapter for process sensors

E40114

ADAPT /SI/9/ /G1/2/

Aplikasi
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Peringkat tekanan [bar] 30
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 32.5
Dimensi [mm] M18 x 1.5
Penamaan ulir M18 x 1.5
Material titanium (3.7035)
Koneksi sensor M18 x 1,5
Koneksi proses koneksi berulir G 1/2
Kedalaman penyisipan [mm] 21; (probe pengukuran SID, SFD, TN)
Aksesori
Item dikirim
segel: 1, PTFE
Keterangan
Keterangan
Pada aplikasi > 30 bar dan ≤ 300 bar, gunakan hanya dengan ring penyegel U-Seal.
Jumlah paket 1 buah