• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Adaptor pemasangan
  5. E40160

Clamp fitting for process sensors

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Clamp fitting for process sensors

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • reg31
Aplikasi
Desain untuk sensor aliran Ø 10 mm
Aplikasi untuk aplikasi industri
Instalasi Pemasangan klem
Media cairan dan gas
Peringkat tekanan [bar] 300
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 80
Material baja tahan karat
Koneksi sensor Ø 10 mm
Koneksi proses koneksi berulir R 1/2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah