Mounting adapter for flow sensors
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
Mounting adapter for flow sensors
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
Aplikasi
Desain | untuk sensor aliran Typ SM2, SM9 |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 1519.5 |
---|---|
Material | Adaptor: baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); Gasket: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Koneksi sensor | G 2 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 1/2 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 2 buah |
---|