Progressive ring fitting
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
Progressive ring fitting
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
Aplikasi
Instalasi | Perlengkapan ring progresif |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 50 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 159.3 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); Gasket: FKM |
Koneksi sensor | Ø 8 mm |
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|