Progressive ring fitting
E40261
COMPRESSION FITTING 1/2 NPT
Progressive ring fitting
E40261
COMPRESSION FITTING 1/2 NPT
Aplikasi
Instalasi | Perlengkapan ring progresif |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 50 |
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 50 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 80 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi sensor | Ø 8 mm |
Koneksi proses | koneksi berulir 1/2" NPT |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|