• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Adaptor pemasangan
  5. E40264

Progressive ring fitting

E40264

COMPRESSION FITTING R1/4

Progressive ring fitting

E40264

COMPRESSION FITTING R1/4

Aplikasi
Instalasi Perlengkapan ring progresif
Peringkat tekanan [bar] 50
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 38.2
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor Ø 8 mm
Koneksi proses koneksi berulir R 1/4
Keterangan
Jumlah paket 1 buah