process adapter clamp ISO 2852
E40483
ADAPT ISO2852 DN50
process adapter clamp ISO 2852
E40483
ADAPT ISO2852 DN50
Aplikasi
Desain | untuk pengukur aliran volumetrik SMF | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | industri makanan dan minuman; sistem higienis | ||
Peringkat tekanan |
|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 2580.7 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Diameter nominal | DN50 (2“) |
Koneksi sensor | flensa perangkat khusus ifm |
Koneksi proses | Clamp ISO 2852 |
Koneksi proses cocok untuk pipa standar | (ISO 2037); (Seri D DIN EN 10357) |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | Ra ≤ 0.4 µm |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 2 buah |
---|