process adapter clamp DIN 32676 series A
E40492
ADAPT DIN32676-A DN40
process adapter clamp DIN 32676 series A
E40492
ADAPT DIN32676-A DN40
Aplikasi
Desain | untuk pengukur aliran volumetrik SMF | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | industri makanan dan minuman; sistem higienis | ||
Peringkat tekanan |
|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 2390.6 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Diameter nominal | DN40 (1 1/2“) |
Koneksi sensor | flensa perangkat khusus ifm |
Koneksi proses | Clamp DIN 32676 Serie A (ISO) |
Koneksi proses cocok untuk pipa standar | (Seri A DIN EN 10357); (Seri A DIN 11866); (Seri 1 DIN 11850); (Seri 2 DIN 11850) |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | Ra ≤ 0.4 µm |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 2 buah |
---|