• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Pelat flensa untuk sensor ketinggian
  5. E43007

Flange plate for level sensors

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

Flange plate for level sensors

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

Aplikasi
Desain untuk sensor ketinggian kapasitif LK, LI, LT, LL
Peringkat tekanan [bar] 0.5
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...80
Data teknis
Berat [g] 121
Material flensa: aluminium dianodisasi; Mur pengunci: baja tahan karat; spacer: kuningan; ring penjepit: FKM; Segel: Tesnit
Torsi pengencangan [Nm] 6...9
Koneksi sensor adaptor klem Ø 16 mm
Koneksi proses flensa
Keterangan
Jumlah paket 1 buah