Clamp fitting for process sensors
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
Clamp fitting for process sensors
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
Aplikasi
Desain | untuk sensor ketinggian kapasitif LK, LI, LT, LL |
---|---|
Instalasi | Pemasangan klem |
Peringkat tekanan [bar] | 0.5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...80 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 259 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 39 / L = 48 |
Material | flensa: baja tahan karat; Mur pengunci: baja tahan karat; spacer: kuningan; ring penjepit: FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | 6...9 |
Koneksi sensor | Ø 16 mm |
Koneksi proses | koneksi berulir 3/4" NPT ulir eksternal |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|