Clamp fitting for process sensors
E43019
FITTING LI G3/4/D16
Clamp fitting for process sensors
E43019
FITTING LI G3/4/D16
Aplikasi
Desain | untuk sensor ketinggian kapasitif LI |
---|---|
Instalasi | Pemasangan klem |
Peringkat tekanan [bar] | 0.5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 67.8 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Material | kuningan berlapis nikel; TPE; Segel: FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | 10 |
Koneksi sensor | Ø 16 mm |
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|