• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Pelat flensa untuk sensor ketinggian
  5. E43201

Flange plate for level sensors

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

Flange plate for level sensors

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

Aplikasi
Desain untuk sensor ketinggian LR
Instalasi sesuai DIN 24557
Tekanan tangki [bar] -1...16
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...80
Data teknis
Berat [g] 257.3
Tipe pemasangan sesuai DIN 24557
Material flensa: baja tahan karat (1.4305/303); Segel: NBR
Torsi pengencangan [Nm] 6...9
Koneksi sensor koneksi berulir G 3/4 ulir internal
Koneksi proses flensa Ø 90 mm
Keterangan
Jumlah paket 1 buah