• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Pipa koaksial untuk sensor ketinggian
  5. E43211

Coaxial pipe for level sensors

E43211

LR COAX TUBE G3/4 L240

Coaxial pipe for level sensors

E43211

LR COAX TUBE G3/4 L240

  • crn
Aplikasi
Desain untuk sensor ketinggian LR
Suhu media [°C] -40...200
Peringkat tekanan [bar] 16
Resistensi vakum [mbar] -1000
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] 16
Data teknis
Berat [g] 180.5
Material Pipa koaksial: baja tahan karat (1.4301/304); Segel: NBR fiber yang diperkuat; Elemen pemusat: PPS fiber yang diperkuat; braket pemasangan: baja tahan karat (1.4310/301)
Koneksi sensor koneksi berulir G 3/4 ulir internal
Koneksi proses koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal
Panjang L [mm] 240
Aksesori
Item dikirim
Segel: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah