Coaxial pipe for level sensors
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
Coaxial pipe for level sensors
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
Aplikasi
Desain | untuk sensor ketinggian LR |
---|---|
Suhu media [°C] | -40...200 |
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
Resistensi vakum [mbar] | -1000 |
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 16 |
Data teknis
Berat [g] | 290.5 |
---|---|
Material | Pipa koaksial: baja tahan karat (1.4301/304); Segel: NBR fiber yang diperkuat; Elemen pemusat: PPS fiber yang diperkuat; braket pemasangan: baja tahan karat (1.4310/301) |
Koneksi sensor | koneksi berulir G 3/4 ulir internal |
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal |
Panjang L [mm] | 450 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|