• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Pipa koaksial untuk sensor ketinggian
  5. E43214

Coaxial pipe for level sensors

E43214

LR COAX TUBE G3/4 L1000

Coaxial pipe for level sensors

E43214

LR COAX TUBE G3/4 L1000

  • crn
Aplikasi
Desain untuk sensor ketinggian LR
Suhu media [°C] -40...200
Peringkat tekanan [bar] 16
Resistensi vakum [mbar] -1000
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] 16
Data teknis
Berat [g] 570
Material Pipa koaksial: baja tahan karat (1.4301/304); Segel: NBR fiber yang diperkuat; Elemen pemusat: PPS fiber yang diperkuat; braket pemasangan: baja tahan karat (1.4310/301)
Koneksi sensor koneksi berulir G 3/4 ulir internal
Koneksi proses koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal
Panjang L [mm] 1000
Aksesori
Item dikirim
Segel: 1
Aksesori (opsional)
Komponen pemusat untuk pipa koaksial: 1, E43222
Keterangan
Keterangan
Apabila digunakan pada kondisi DNV GL, diperlukan pemasangan komponen pemusat tambahan
Jumlah paket 1 buah