Probe for level sensors
E43227
LR PROBE L500
Probe for level sensors
E43227
LR PROBE L500
Aplikasi
Desain | untuk sensor ketinggian LR |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 500 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 215.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Torsi pengencangan [Nm] | 4 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|