• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Adaptor pengelasan
  5. E43300

Welding adapter for process sensors

E43300

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

Welding adapter for process sensors

E43300

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Aplikasi
Desain untuk tangki
Peringkat tekanan [bar] 50
Catatan tentang peringkat tekanan
untuk sensor koneksi - adaptor
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] 75
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 168
Material baja tahan karat (1.4435 / 316L)
Koneksi sensor G 1/2 kerucut penyegel
Koneksi proses adaptor pengelasan Ø 30 mm
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi 0.4 / 4
Aksesori
Item dikirim
O-ring:, FKM
Keterangan
Jumlah paket 1 buah