Welding adapter for process sensors
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Welding adapter for process sensors
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Aplikasi
Desain | untuk pipa, dengan port kebocoran | |
---|---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 50 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 160 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4435 / 316L) |
Koneksi sensor | G 1/2 kerucut penyegel |
Koneksi proses | adaptor pengelasan DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | 0.4 / 4 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|