Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 630 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 76.2 |
---|---|
Material | casing soket: baja (1.0718); karakteristik permukaan: seng / nikel abu-abu; Segel: NBR |
Koneksi sensor | G 1/4 |
Koneksi proses | M16 x 2 Minimess |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|