Welding adapter for process sensors
E43919
WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A
Welding adapter for process sensors
E43919
WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A
Aplikasi
Desain | dengan port kebocoran | |
---|---|---|
Instalasi | for thick wall thicknesses and for unfavourable welding conditions | |
Peringkat tekanan [bar] | 50 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 362.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4435 / 316L) |
Koneksi sensor | G 1/2 kerucut penyegel |
Koneksi proses | adaptor pengelasan Ø 84,8 mm |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | Ra <0.4 / Rz <4 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|