leak test G1/2 taper seal PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
leak test G1/2 taper seal PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
Aplikasi
Desain | uji kebocoran untuk adaptor las penyegel kerucut G1/2 dengan menggunakan segel PEEK |
---|---|
Aplikasi | tes kebocoran setelah pengelasan dan, jika perlu, proses penggerindaan |
Peringkat tekanan [bar] | 10 |
Data teknis
Berat [g] | 161.6 |
---|---|
Material | seal washer: baja tahan karat (1.4305/303); quick connector: aluminium; Gasket: PEEK; O-ring: FKM; Gasket: baja galvanis dengan sisipan NBR; adaptor pengujian: baja tahan karat (1.4305/303); sekrup dengan kepala: baja tahan karat (1.4305/303) |
Torsi pengencangan [Nm] | 20...25 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 segel lancip |
Penyegelan proses koneksi | PEEK |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|