• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Aksesori pemasangan untuk encoder
  5. E60036

Resilient base for angle flanges

E60036

RESILIENT BASE

Resilient base for angle flanges

E60036

RESILIENT BASE

penghentian produk
Produk alternatif: E61438 Perbandingan produk: E60036 / E61438 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data teknis
Berat [g] 402.5
Dimensi [mm] 80 x 80 x 30
Material aluminium dianodisasi hitam
Keterangan
Jumlah paket 1 buah