• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Soket berkabel
  5. E60122

Wirable socket

E60122

SDOGK120MKRFKSG

Wirable socket

E60122

SDOGK120MKRFKSG

Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 4.5...30 DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...125
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 43
Dimensi [mm] 28 x 28 x 52
Material kuningan dalam selubung plastik; PA 6.6 hitam
Material bodi detakan kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik
Material mur kuningan, dalam selubung plastik / PA 6.6, dalam selubung plastik
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
penyolderan: ...1 mm²
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: kuningan, dalam selubung plastik