• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Colokan berkabel
  5. E60123

Wirable plug

E60123

SSTGK120MKRFKSG

Wirable plug

E60123

SSTGK120MKRFKSG

Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 4.5...30 DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...125
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 44.8
Dimensi [mm] 28 x 28 x 52
Material kuningan dalam selubung plastik; PA 6.6 hitam
Material bodi detakan kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik
Material mur kuningan, dalam selubung plastik / PA 6.6, dalam selubung plastik
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
penyolderan: ...1 mm²
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: kuningan, dalam selubung plastik