• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Roda pengukuran
  5. E60137

Measuring wheel

E60137

MEASURING WHEEL U:200 N:06

Measuring wheel

E60137

MEASURING WHEEL U:200 N:06

Aplikasi
Desain plastik beralur
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -30...80
Data teknis
Berat [g] 64.5
Diameter bagian dalam [mm] 6
Diameter eksternal [mm] 63.66
Material roda: aluminium; karakteristik permukaan: PU
Kekerasan permukaan 90 Shore A
Lingkaran [mm] 200
Keterangan
Jumlah paket 1 buah