• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Soket berkabel
  5. E60175

Wirable socket

E60175

SDOAJ120MSLFKPG

Wirable socket

E60175

SDOAJ120MSLFKPG

  • ce
  • ukca
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 4.5...30 DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 69.4
Dimensi [mm] 37 x 20 x 53
Material kuningan berlapis nikel
Material bodi detakan kuningan, berlapis nikel
Material mur kuningan, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
penyolderan: ...0.25 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M18, bersiku; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel; Penguncian: kuningan, berlapis nikel