• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Bushing pengurang untuk encoder
  5. E60211

Reducing bush

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

Reducing bush

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

Aplikasi
Desain untuk encoder poros berongga
Data teknis
Berat [g] 22.5
Diameter bagian dalam [mm] 10
Diameter eksternal [mm] 15
Material baja tahan karat (1.4305/303)
Panjang [mm] 27.5
Keterangan
Jumlah paket 1 buah