• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Koneksi untuk encoder
  5. E60216

bellows coupling

E60216

COUPLING V4A

bellows coupling

E60216

COUPLING V4A

Data teknis
Berat [g] 33
Dimensi [mm] Ø 20 / L = 29
Material flensa: 1.4404 (V4A/316L); Sarung karet: 1.4571 (V4A/316Ti)
Torsi pengencangan [Nm] torsi pengencangan sekrup: 150 Ncm
Diameter eksternal D [mm] 20
Diameter bagian dalam 1 [mm] 10
Diameter bagian dalam 2 [mm] 10
Kedalaman hub penjepit [mm] 6.4
Sekrup penjepit [mm] M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Panjang [mm] 29
Putaran maks., mekanis [U/min] 10000
Ketidaksejajaran poros aksial maks. [mm] ± 0,4
Ketidaksejajaran maksimal poros radial [mm] ± 0,25
Perpindahan sudut maks. [°] ± 4,0
Keterangan
Keterangan
Data yang ditunjukkan berlaku untuk koneksi dengan lubang hub di atas pada suhu sekitar 23 °C.
Nilai perpindahan radial, sudut, dan aksial adalah nilai maksimum yang tidak boleh mencapai maksimumnya secara bersamaan saat pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah