- Produk
- Aksesori
- Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
- Mekanisme draw-wire untuk encoder
- E61440
draw-wire mechanism for encoders
E61440
DRAW WIRE 2400
draw-wire mechanism for encoders
E61440
DRAW WIRE 2400
Karakteristik produk
Desain poros | poros solid |
---|---|
Diameter poros [mm] | 6 |
Aplikasi
Desain | untuk encoder dengan flensa sinkronisasi 58 mm dan poros solid 6 mm |
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi | ± 0.1 % FSO |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,04 % FSO |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...80 |
Kelembapan penyimpanan [%] | 5...95; (non kondensasi) |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 598.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter flensa atas [mm] | 58 | ||||||||||||
Material | casing: PA; kawat: baja tahan karat dilapisi poliamida | ||||||||||||
Desain poros | poros solid | ||||||||||||
Diameter poros [mm] | 6 | ||||||||||||
Panjang pengukuran maks. [mm] | 2400 | ||||||||||||
Lingkar gulungan kabel [mm] | 150.8 | ||||||||||||
Diameter kawat [mm] | 0.45 | ||||||||||||
Koneksi kawat | snap hook | ||||||||||||
Karakteristik kabel |
|
||||||||||||
Flensa pemasangan | flensa sinkronisasi |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Diagram dan grafik
Petunjuk pemasangan
|
|
---|