- Produk
- Aksesori
- Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
- Aksesori pemasangan untuk encoder
- E61446
spring arm for encoders
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
spring arm for encoders
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
Aplikasi
Desain | untuk encoder dengan flensa klem |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...60 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 717.1 |
---|---|
Petunjuk pemasangan | dapat dipasang dari kedua sisi |
Dimensi [mm] | 230 x 65.9 x 75 |
Diameter eksternal [mm] | 340 |
Material | aluminium dianodisasi; Pegas: baja tahan karat (1.4310/301) |
Torsi pengencangan [Nm] | 4.3 |
Perpindahan sudut maks. [°] | 45 |
Gaya aktivasi [N] | 5...20 |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Diagram dan grafik
Petunjuk pemasangan
|
|
---|