- Produk
- E70096
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
Produk alternatif: E75005 Perbandingan produk: E70096 / E75005 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Desain | AS-i |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...75 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 17.9 |
---|---|
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |