• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Soket berkabel
  5. E70170

Wirable socket

E70170

SDOGB030ZDSFKPG

Wirable socket

E70170

SDOGB030ZDSFKPG

  • ce
  • ukca
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 300 AC/DC
Total beban arus maks. [A] 12
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 54.2
Dimensi [mm] 27 x 27 x 83
Material bodi detakan PBT
Material mur seng tuang
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 8...10 mm
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x 7/8", lurus; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: seng tuang