Connection cable
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Connection cable
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Aplikasi
Aplikasi | suplai tegangan untuk edgeGateway |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu penyimpanan [°C] | -40...105 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Berat [g] | 111.5 |
---|---|
Material | PBT-GF20 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.6 m, PVC; FLRY-B |
---|