Connecting cable with socket
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Connecting cable with socket
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Aplikasi
Aplikasi | suplai tegangan untuk edgeGateway |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Berat [g] | 236 |
---|---|
Material | PBT-GF20 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0.75 mm² |
---|