• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. E70453

USB connection cable

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

USB connection cable

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus Kabel berpelindung
Aplikasi Soket USB untuk pemasangan di panel kontrol atau dasbor
Kondisi pengoperasian
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 88.2
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung: IP 67, untuk soket USB
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x USB
Koneksi listrik - Kabel
Kabel: 1.5 m, PVC, hitam, Ø 5 mm, berpelindung; terpilin; 5 x 0.25 mm² / AWG 24
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x USB