• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori untuk AS-Interface
  4. Splitter kabel pipih dan konektor IDC
  5. E70455

AS-Interface flat cable insulation displacement connector

E70455

FC Splitter ye ProcessL

AS-Interface flat cable insulation displacement connector

E70455

FC Splitter ye ProcessL

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Desain AS-i
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Output
Output total beban arus maks. [A] 2
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -30...80
Perlindungan IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
Data teknis
Berat [g] 47
Material komponen logam: baja tahan karat (1.4404 / 316L); gasket karet untuk pin kontak: FPM; O-ring: EPDM
Aksesori
Aksesori (opsional)
Kunci torsi:, E70390
Keterangan
Jumlah paket 1 buah