• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. E70487

AS-Interface flat cable insulation displacement connector

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

AS-Interface flat cable insulation displacement connector

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E70587 Perbandingan produk: E70487 / E70587 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Output
Desain kelistrikan AS-i
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...75
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 40
Dimensi [mm] 40 x 32.5 x 35
Material PA 6.6-GF25
Torsi pengencangan [Nm] < 1.65
Aksesori
Aksesori (opsional)
segel ujung kabel pipih:, E70413
selang penyusut:, E70113
Keterangan
Keterangan
Kabel pipih sebaiknya tidak berakhir di splitter.
Gunakan segel kabel pipih atau tutup heat-shrink untuk penyegelan.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: M12; pengkodean: A