• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori untuk AS-Interface
  4. Splitter kabel pipih dan konektor IDC
  5. E70581

AS-Interface flat cable splitter

E70581

FC Splitter AS-i UL

AS-Interface flat cable splitter

E70581

FC Splitter AS-i UL

  • ce
  • ukca
  • cul
Data kelistrikan
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 8
Output
Desain kelistrikan AS-i
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...75
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 49.6
Material PBT; sekrup: baja tahan karat (1.4305/303); pin kontak: dilapisi emas
Torsi pengencangan [Nm] 1.65; (Sekrup pemasangan)
Aksesori
Aksesori (opsional)
segel ujung kabel pipih:, E70413
selang penyusut:, E70113
Keterangan
Keterangan
Kabel pipih tidak boleh berakhir di splitter.
Gunakan segel kabel pipih atau tutup heat-shrink untuk penyegelan.
Jumlah paket 1 buah