AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
Aplikasi
Aplikasi | distribusi tegangan AS-i dan suplai 24 V eksternal ke soket M12 |
---|
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|---|
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Output
Desain kelistrikan | AS-i; (24V) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...75 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 89 |
---|---|
Material | casing: PBT / PC |
Torsi pengencangan [Nm] | 1.65 |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PUR, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² | |
Konektor: M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Torsi pengencangan: ...1.65 Nm |