• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori untuk AS-Interface
  4. Splitter kabel pipih dan konektor IDC
  5. E70583

AS-Interface flat cable insulation displacement connector

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

AS-Interface flat cable insulation displacement connector

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Aplikasi distribusi tegangan AS-i ke soket M12
Data kelistrikan
Kelas perlindungan III
Beban arus maks. per modul/slot [A] 4
Output
Desain kelistrikan AS-i
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...75
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 83.1
Material casing: PBT / PC
Torsi pengencangan [Nm] 1.65
Aksesori
Aksesori (opsional)
segel ujung kabel pipih:, E70413
selang penyusut:, E70113
Keterangan
Keterangan
Kabel pipih tidak boleh berakhir di splitter.
Gunakan segel kabel pipih atau tutup heat-shrink untuk penyegelan.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.6 m, PUR, Ø 4.3 mm; 2 x 0.34 mm²
Koneksi Konektor: M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR