AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70585
FC Splitter AS-i M12 FC top UL
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70585
FC Splitter AS-i M12 FC top UL
Produk alternatif: E75005 Perbandingan produk: E70585 / E75005 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...75 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 53.8 |
---|---|
Material | PBT / PC |
Torsi pengencangan [Nm] | 1.65 |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Konektor: M12; pengkodean: A |