AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC; (AS-i) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Tegangan pengoperasian AUX DC [V] | 18...32 |
Total beban arus maks. [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 80; (31 °C; penurunan linear hingga 50% (40 °C)) | |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 | |
Perlindungan | IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K) | |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
---|---|
|
Data teknis
Berat [g] | 166.75 |
---|---|
Material | komponen logam: baja tahan karat (1.4404 / 316L); gasket karet untuk pin kontak: FKM; Segel: EPDM |
Torsi pengencangan [Nm] | 2.5; (mur pengunci) |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 1.2...1.4 Nm |
---|