AS-Interface flat cable splitter
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
AS-Interface flat cable splitter
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
Aplikasi
Aplikasi | untuk distribusi tegangan AS-i atau suplai 24 V eksternal |
---|
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 8 |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 80; (31 °C; penurunan linear hingga 50% (40 °C)) | |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 | |
Perlindungan | IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K) | |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
---|---|
|
Data teknis
Berat [g] | 132.5 |
---|---|
Material | komponen logam: baja tahan karat (1.4404 / 316L); gasket karet untuk pin kontak: FKM; Segel: EPDM |
Torsi pengencangan [Nm] | 2.5; (Sekrup pemasangan) |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|