• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel massal
  4. Kabel pipih
  5. E74002

AS-Interface flat cable

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

AS-Interface flat cable

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas halogen
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Data teknis
Berat [g] 3720.5
Keterangan
Keterangan
50 m disediakan dalam bentuk: ring
Jumlah paket 50 m
Koneksi listrik
Kabel: 50 m, EPDM, Bebas halogen, kuning; 2 x 1.5 mm²