• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel massal
  4. Kabel pipih
  5. E74110

AS-Interface flat cable

E74110

Flat cable 100 meter PUR bk

AS-Interface flat cable

E74110

Flat cable 100 meter PUR bk

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas halogen
Desain untuk penggunaan teknologi perpindahan isolasi
Aplikasi suplai daya 24 V eksternal
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Data teknis
Berat [g] 6465
Keterangan
Keterangan
100 m disediakan dalam bentuk: ring
Jumlah paket 100 m
Koneksi listrik
Kabel: 100 m, PUR, Bebas halogen, hitam; 2 x 1.5 mm²