• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel massal
  4. Kabel pipih
  5. E74215

AS-Interface flat cable

E74215

Flat cable 100 meter TPE bk

AS-Interface flat cable

E74215

Flat cable 100 meter TPE bk

  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Aplikasi
Desain untuk penggunaan teknologi perpindahan isolasi
Aplikasi suplai daya 24 V eksternal
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC; (Tegangan puncak 300 V)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...105
Data teknis
Berat [g] 8021
Keterangan
Keterangan
100 m disediakan dengan gulungan kabel
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 100 m, TPE, hitam; 2 x 1.5 mm²